{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2009.prj},{NB=51.09.0100(0)},{ARTIKELNR=51.09.},{L=100},{DARST=0},{GW=6.27},{BZ1=Profil mk 2009},{MTR=-},{OBRFL=-},{ABM=100 x 100 mm},{FRB=-},{LGL=5100},{A=2320},{IX=239},{IY=239},{WX=42},{WY=42}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1