Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2040.22 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.22.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Article number
54.22.
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
POS
Position
DARST
Detail degree
GW
Weight
3.43 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2040.22
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
40 x 80 mm mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
1271.68 mm²
IX
Moment of inertia
21.53 cm4
IY
Moment of inertia
75.54 cm4
WX
Section Modulus
10.72 cm³
WY
Section Modulus
18.89 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D