Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Paneling EU - Paneling EU
Bill of material
B69.90.003 (1_500_1660_9005_7_0)
ARTIKELNR
Part Number
Z
Description
UNIT
Unit mm/inch
B
Width
520.0
H
Height
1680.0
LM
ID
LH
Vertical ID
MAT
Material
D
Thickness
ASF
Material Type
BEZ
Panel Mounting
CNSLOD
Detail
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D