카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Paneling USA - Paneling USA
Bill of material
B69.90.221 (2_12_48_5_1_0)
ARTIKELNR
Part Number
UNIT
Unit mm/inch
B
Width
12.8
H
Height
48.8
LM
ID
LH
Vertical ID
MAT
Material
D
Thickness
ASF
Material Type
BEZ
Panel Mounting
CNSLOD
Detail
미리보기
3D
치수도
2D