{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/9_prof_pod_trepp/mk_2040_68.prj},{NB=54.68.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.37},{BZ1=Profil mk 2040.68},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=41 x 102 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=880.53},{IX=14.21},{IY=134.76},{WX=8.71},{WY=27.26}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1