{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_03.prj},{NB=60.03.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=9.57},{BZ1=Profil mk 2060.03},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=60 x 180 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3544.44},{IX=146.66},{IY=1210.53},{WX=48.89},{WY=134.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1