{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_34.prj},{NB=54.34.0100(0)},{ARTIKELNR=54.34.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.55},{BZ1=Profil mk 2040.34},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1315.40},{IX=24.15},{IY=139.67},{WX=12.08},{WY=23.53}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1