{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2000.prj},{NB=51.00.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=2.75},{BZ1=Profil mk 2000},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1084.16},{IX=29.90},{IY=29.90},{WX=11.96},{WY=11.96}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1