{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2001.prj},{NB=51.01.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=1.49},{BZ1=Profil mk 2001},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=25 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=541.83},{IX=14.26},{IY=2.67},{WX=5.70},{WY=1.82}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1