{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2002.prj},{NB=51.02.0100(0)},{ARTIKELNR=51.02.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.75},{BZ1=Profil mk 2002},{MTR=AlMgSi 0,7 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=693.05},{IX=19.56},{IY=19.56},{WX=7.83},{WY=7.83}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1