{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2004.prj},{NB=51.04.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=4.87},{BZ1=Profil mk 2004},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1805.51},{IX=55.38},{IY=199.96},{WX=22.15},{WY=39.99}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1