{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2008.prj},{NB=51.08.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=9.09},{BZ1=Profil mk 2008},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 200 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3366.41},{IX=106.83},{IY=1302.47},{WX=42.73},{WY=130.24}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1