{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2017.prj},{NB=51.17.0100(0)},{ARTIKELNR=51.17.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.03},{BZ1=Profil mk 2017},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1120.00},{IX=30.60},{IY=31.30},{WX=12.10},{WY=12.50}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1