{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2018.prj},{NB=51.18.0100(0)},{ARTIKELNR=51.18.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.00},{BZ1=Profil mk 2018},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1111.00},{IX=30.60},{IY=31.30},{WX=21.10},{WY=12.50}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1