{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2019.prj},{NB=51.19.0100(0)},{ARTIKELNR=51.19.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.00},{BZ1=Profil mk 2019},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=50 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1100.00},{IX=30.60},{IY=30.00},{WX=21.10},{WY=11.90}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1