{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_03.prj},{NB=25.03.0100(0)},{ARTIKELNR=25.03.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.55},{BZ1=Profil mk 2025.03},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=945.12},{IX=6.44},{IY=87.02},{WX=5.15},{WY=17.40}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1