{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_20.prj},{NB=25.20.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.11},{BZ1=Profil mk 2025.20},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=57 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=782.60},{IX=15.51},{IY=15.52},{WX=6.20},{WY=5.45}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1