{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_21.prj},{NB=25.21.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.97},{BZ1=Profil mk 2025.21},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=70 x 70 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1100.95},{IX=43.62},{IY=43.62},{WX=12.46},{WY=12.46}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1