{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_21.prj},{NB=25.21.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.97},{BZ1=Profil mk 2025.21},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=70 x 70 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1100.95},{IX=43.62},{IY=43.62},{WX=12.46},{WY=12.46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1