{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_22.prj},{NB=25.22.0100(0)},{ARTIKELNR=25.22.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.26},{BZ1=Profil mk 2025.22},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=837.08},{IX=5.84},{IY=64.26},{WX=4.67},{WY=12.95}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1