{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_22.prj},{NB=25.22.0100(0)},{ARTIKELNR=25.22.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.26},{BZ1=Profil mk 2025.22},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=837.08},{IX=5.84},{IY=64.26},{WX=4.67},{WY=12.95}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1