{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_35.prj},{NB=25.35.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=0.74},{BZ1=Profil mk 2025.35},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 25 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=275.26},{IX=1.71},{IY=1.68},{WX=1.38},{WY=1.34}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1