{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_36.prj},{NB=25.36.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=1.25},{BZ1=Profil mk 2025.36},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=462.26},{IX=3.12},{IY=11.88},{WX=2.58},{WY=4.81}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1