{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_37.prj},{NB=25.37.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=0.72},{BZ1=Profil mk 2025.37},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 25 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=267.02},{IX=1.32},{IY=1.28},{WX=1.14},{WY=1.12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1