{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_37.prj},{NB=25.37.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=0.72},{BZ1=Profil mk 2025.37},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 25 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=267.02},{IX=1.32},{IY=1.28},{WX=1.14},{WY=1.12}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1