{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_41.prj},{NB=25.41.0100(0)},{ARTIKELNR=25.41.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.02},{BZ1=Profil mk 2025.41},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=377.37},{IX=1.49},{IY=6.20},{WX=1.39},{WY=3.10}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1