{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_42.prj},{NB=25.42.0100_0},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=1.94},{BZ1=Profil mk 2025.42},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=717.50},{IX=2.97},{IY=42.51},{WX=2.88},{WY=10.63}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1