{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_43.prj},{NB=25.43.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.86},{BZ1=Profil mk 2025.43},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1057.66},{IX=4.44},{IY=136.21},{WX=4.37},{WY=22.70}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1