{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_44.prj},{NB=25.44.0100_0},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=3.77},{BZ1=Profil mk 2025.44},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1397.82},{IX=5.90},{IY=314.51},{WX=5.86},{WY=39.29}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1