{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_44.prj},{NB=25.44.0100_0},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=3.77},{BZ1=Profil mk 2025.44},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1397.82},{IX=5.90},{IY=314.51},{WX=5.86},{WY=39.29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1