{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2030.prj},{NB=51.30.0100(0)},{ARTIKELNR=51.30.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.060},{BZ1=Profil mk 2030},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=30 x 30 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=394.460},{IX=0.000},{IY=0.000},{WX=0.000},{WY=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1