{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2031.prj},{NB=51.31.0100(0)},{ARTIKELNR=51.31.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.85},{BZ1=Profil mk 2031},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=60 x 75 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1120.06},{IX=79.17},{IY=55.59},{WX=23.18},{WY=18.53}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1