{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2033.prj},{NB=51.33.0100(0)},{ARTIKELNR=51.33.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.50},{BZ1=Profil mk 2033},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=28 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=553.89},{IX=5.22},{IY=27.72},{WX=4.94},{WY=9.24}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1