{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2033.prj},{NB=51.33.0100(0)},{ARTIKELNR=51.33.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.50},{BZ1=Profil mk 2033},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=28 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=553.89},{IX=5.22},{IY=27.72},{WX=4.94},{WY=9.24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1