{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2033.prj},{NB=51.33.0100(0)},{ARTIKELNR=51.33.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.50},{BZ1=Profil mk 2033},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=28 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=553.89},{IX=5.22},{IY=27.72},{WX=4.94},{WY=9.24}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1