{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_01.prj},{NB=54.01.0100(00-00-0)(000)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=2.00},{BZ1=Profil mk 2040.01},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=742.16},{IX=12.13},{IY=12.13},{WX=6.06},{WY=6.06}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1