{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_02.prj},{NB=54.02.0100(00-00-0)(000-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2040.02},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1340.91},{IX=83.26},{IY=22.62},{WX=20.84},{WY=11.31}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1