{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_02.prj},{NB=54.02.0100(00-00-0)(000-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2040.02},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1340.91},{IX=83.26},{IY=22.62},{WX=20.84},{WY=11.31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1