{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_03.prj},{NB=54.03.0100(00-00-0)(0_0_0_-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=5.57},{BZ1=Profil mk 2040.03},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2062.18},{IX=149.64},{IY=149.64},{WX=37.41},{WY=37.41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1