{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_03.prj},{NB=54.03.0100(00-00-0)(0_0_0_-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=5.57},{BZ1=Profil mk 2040.03},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2062.18},{IX=149.64},{IY=149.64},{WX=37.41},{WY=37.41}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1