{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_04.prj},{NB=5404AA0100(0)},{L=100},{MOD=AA},{DARST=0},{GW=3.61},{BZ1=Profil mk 2040.04},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1336.93},{IX=71.82},{IY=71.82},{WX=18.80},{WY=18.80}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1