{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_05.prj},{NB=54.05.0100(00-00-0)(00-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=4.69},{BZ1=Profil mk 2040.05},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1738.64},{IX=31.57},{IY=256.55},{WX=15.78},{WY=43.75}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1