{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_06.prj},{NB=54.06.0100(00-00-0)(00-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=6.26},{BZ1=Profil mk 2040.06},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2318.93},{IX=41.41},{IY=576.06},{WX=20.70},{WY=72.01}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1