{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_08.prj},{NB=54.08.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=9.46},{BZ1=Profil mk 2040.08},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3504.88},{IX=272.05},{IY=948.91},{WX=68.01},{WY=118.62}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1