{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_09.prj},{NB=54.09.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=11.40},{BZ1=Profil mk 2040.09},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=160 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=4223.70},{IX=1528.25},{IY=1528.25},{WX=191.03},{WY=191.03}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1