{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_09.prj},{NB=54.09.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=11.40},{BZ1=Profil mk 2040.09},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=160 x 160 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=4223.70},{IX=1528.25},{IY=1528.25},{WX=191.03},{WY=191.03}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1