{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_10.prj},{NB=54.10.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=8.26},{BZ1=Profil mk 2040.10},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=120 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3058.61},{IX=585.21},{IY=585.21},{WX=97.51},{WY=97.51}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1