{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_101.prj},{NB=54.101.0100(0)},{ARTIKELNR=54.101.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.97},{BZ1=Profil mk 2040.101},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=80 x 40},{FRB=Alu},{LGL=5100},{A=1100.00},{IX=19.69},{IY=72.70},{WX=9.64},{WY=17.98}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1