{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_104.prj},{NB=54.104.0100(0)},{ARTIKELNR=54.104.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.07},{BZ1=Profil mk 2040.104},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1138.00},{IX=20.60},{IY=75.50},{WX=18.80},{WY=13.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1