{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_109.prj},{NB=54.109.0100(0)},{ARTIKELNR=54.109.},{L=100},{DARST=0},{GW=5.04},{BZ1=Profil mk 2040.109},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=80 x 80},{FRB=Alu},{LGL=5100},{A=1860.00},{IX=138.00},{IY=138.00},{WX=34.50},{WY=34.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1